- Ürünler
- E20392
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20392
FT-30-A-A-M8/1,5M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20392
FT-30-A-A-M8/1,5M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20137 Ürün karşılaştırması: E20392 / E20137 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OIF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 63 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu vida dişi | M8 |
Boy [mm] | 1500 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30 |
Malzemeler | Adaptör: PA |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|