Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20137
FT-30-A-A-M8/3M
- Yüksek sıcaklık alanlarındaki uygulamalar için
- 290 C'ye kadar kullanılabilen alüminyum kılıf
- Kısa menzilde kullanım için
- Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|---|
Uygulama | Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OIF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 45 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 239,7 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M8 |
Boy [mm] | 3000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30; (sabit kurulum için) |
Fiber düzeni | |
Malzemeler | Adaptör: PA |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|