- Ürünler
- E20148
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
- Yüksek sıcaklık alanlarındaki uygulamalar için
- 290 C'ye kadar kullanılabilen alüminyum kılıf
- Kısa menzilde kullanım için
- Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı
- Küçük eğilme yarıçapı
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: E20137 Ürün karşılaştırması: E20148 / E20137 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OIF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 56 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...290 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 164 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M8 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 30; (sabit kurulum için) |
Fiber düzeni | |
Malzemeler | Adaptör: PA |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|