- Ürünler
- E20146
Fiber optik karşılıklı sensör
E20146
FE-00-P-A-E2,5/2m
Fiber optik karşılıklı sensör
E20146
FE-00-P-A-E2,5/2m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E20359 Ürün karşılaştırması: E20146 / E20359 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 96 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 96 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu çapı [mm] | 2,5 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 10 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 10 |
Malzemeler | Adaptör: PPE |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PVC |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|