- Ürünler
- E20359
Fiber optik karşılıklı sensör
E20359
FE-00-P-A-E2,5/2,5M
Fiber optik karşılıklı sensör
E20359
FE-00-P-A-E2,5/2,5M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 85 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 85 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Algılama ucu çeşidi | düz |
---|---|
Algılama ucu çapı [mm] | 2,5 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 10 |
Boy [mm] | 2500 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 10 |
Malzemeler | Adaptör: PPE |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PVC |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|