Sonlamalı montaj kılıfı
E11513
FIXING/M12/MODUL/FE/END STOP
Sonlamalı montaj kılıfı
E11513
FIXING/M12/MODUL/FE/END STOP
- Belirlenmiş kurulum konumu için bitiş durdurma
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Yeniden ayar gerektirmeyen hızlı ve kolay değiştirme
- Hasara karşı güvenilir koruma
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Üretimi devam etmiyor
Üretimden kalkma tarihi: 09/30/2024
Üretimden kalkma tarihi: 09/30/2024
Alternatif kodlar: E12738 Ürün karşılaştırması: E11513 / E12738 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dizayn | tırtırlı somunlu, sonlamalı montaj parçası |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 51 |
---|---|
Kurulum talimatları | Sensörün algılama yüzeyini sağa doğru hizalayın (Ölçekli çizime bakınız) |
Boyutlar [mm] | M16 x 1 |
Diş tasarımı | M16 x 1 |
İç çap [mm] | 12 |
Malzemeler | çelik (1,0711 / 9 S20) galvanizli; Somunlar: Çelik galvanizli |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|