Sonlamalı montaj kılıfı
E12738
FIXING/M12/NT/FE/END STOP
Sonlamalı montaj kılıfı
E12738
FIXING/M12/NT/FE/END STOP
- Belirlenmiş kurulum konumu için bitiş durdurma
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Yeniden ayar gerektirmeyen hızlı ve kolay değiştirme
- Hasara karşı güvenilir koruma
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Uygulama
Dizayn | sonlamalı montaj parçası |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 32,1 |
---|---|
Kurulum talimatları | Sensörün algılama yüzeyini sağa doğru hizalayın (Ölçekli çizime bakınız) |
Boyutlar [mm] | M16 x 1 / L = 33,5 |
Diş tasarımı | M16 x 1 |
İç çap [mm] | 12 |
Malzemeler | galvanizli çelik; Somunlar: galvanizli çelik |
Sıkıştırma torku [Nm] | 5; (montaj somunu: 20) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
şemalar ve grafikler
Montaj
|
|
---|