- Ürünler
- E11465
Bağlantı kablosu
E11465
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
Bağlantı kablosu
E11465
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: EVC024 Ürün karşılaştırması: E11465 / EVC024 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 3 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PUR |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm |