Bağlantı kablosu
EVC024
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
Bağlantı kablosu
EVC024
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
- Yağ ve soğutuculara dayanıklı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Kilit mekanizmalı kavrama halkası sayesinde titreşim ve şoklara dayanıklı
- Parlak aydınlatma altında bile açıkça görülebilen LED'ler
Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -25...90 | |
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) |
|
|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 20027 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 168 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | TPU | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Conta malzemesi | FKM | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Notlar | Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız! |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, Şeffaf siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |