- Ürünler
- E10985
Adaptör fiş
E10985
ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)
Adaptör fiş
E10985
ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E11295 Ürün karşılaştırması: E10985 / E11295 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Montaj dişi | PG 13.5 |
---|---|
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|