Adaptör fiş
E11295
ESTGH040MSS0,12E04 (M20)
Adaptör fiş
E11295
ESTGH040MSS0,12E04 (M20)
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 19,6 |
---|---|
Montaj dişi | M20 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|