Tur, hız ve zamanın izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge
DX2023
DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC
Tur, hız ve zamanın izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge
DX2023
DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC
- Dönme hızını, hızını, miktarını veya taşıma süresinin izlenmesi için
- Yüksek giriş frekansı ile atım dizilerini görüntülemek ve değerlendirmek için
- Açıkça görülebilen LCD ekran
- Dokunmatik ekran ve düz metin sayesinde sezgisel kullanım
- Dört ayarlanabilir devre çıkışı ile
Ürün özellikleri
Boyutlar [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Uygulama
Uygulama | Pals dizilerinden üretilebilen bütün fiziksel birimlerin değerlendirilmesi ve gösterilmesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Akım tüketimi [mA] | 100 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
---|
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 |
Koruma | IP 65 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 352 |
---|---|
Montaj şekli | panel kesim boyutu: 91 x 43 mm |
Boyutlar [mm] | 48 x 112 x 116 |
Malzemeler | Noryl UL94-V-0 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: |
---|