Tur, hız ve zamanın izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge
DX2003
DISPLAY/FX360/PNP OUT
Tur, hız ve zamanın izlenmesi için çok fonksiyonlu gösterge
DX2003
DISPLAY/FX360/PNP OUT
- Atım dizilerinin görüntülenmesi ve değerlendirilmesi için
- Dönme hızını, hızını, miktarını veya taşıma süresinin izlenmesi için
- Çeşitli yapılandırılabilir izleme fonksiyonları
- Giriş frekansının tam olarak ölçülmesi
- Açıkça görülebilen 6 basamaklı LED gösterge
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: DX2023 Ürün karşılaştırması: DX2003 / DX2023 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Pals dizilerinden üretilebilen bütün fiziksel birimlerin değerlendirilmesi ve gösterilmesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 33...58 |
Çalışma gerilimi [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Akım tüketimi [mA] | 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V) |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...45 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...75 |
Koruma | IP 65; (ön taraf) |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 575,4 |
---|---|
Malzemeler | Noryl UL94-V-0 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|