Programlanabilir frekans-akım dönüştürücü
DW2503
MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC
Programlanabilir frekans-akım dönüştürücü
DW2503
MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC
- Frekans oransal akım veya gerilim çıkışı
- Kemer hızını tespit etmek ve bant hızını aşırı hız ve düşük hız ile ilgili olarak izlemek için
- Dakikada 600.000 atıma kadar yüksek giriş frekansı
- Çeşitli yapılandırılabilir izleme fonksiyonları
- Programlama ve gerçek değer göstergesi için net okunabilir, aydınlık OLED ekranı
Lütfen yeni projeler için kullanmayın.
Ürün özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|---|
Boyutlar [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Uygulama
Uygulama | Pals dizilerinin standart analog sinyallere dönüştürülmesi |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 27 |
Nominal gerilim toleransı [%] | < 10 |
Nominal gerilim toleransı 2 [%] | 20...10 |
Nominal frekans AC [Hz] | 50...60 |
Maks. güç tüketimi [VA] | 8 |
Güç tüketimi [W] | 5 |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1; Röle çıkışlarının sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Röle çıkışlarının sayısı | 1 |
---|---|
Kontak akımı | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Min. yük direnci [Ω] | 10000 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı Hz [Hz] | 0...10000 |
---|---|
Ayar aralığı [Imp/min] | 0...600000 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Koruma | IP 50 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 380,5 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Boyutlar [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
çift-sıra klemens: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |