1 bölümlü sinyal lambası
DV2131
LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button
1 bölümlü sinyal lambası
DV2131
LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button
- IO-Link üzerinden veya dijital girişler ile kontrol
- Mükemmel görünürlük
- M30 sabitleme somunu ile kolay montaj
- Seçilebilir melodili sesli ikaz
- Sesli ikaz özellikli yüksek koruma sınıfı
Uygulama
Uygulama | sinyalleme makine koşulları |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV de ; "cURus için " class 2 sağlanmalıdır) |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 24 |
Akım tüketimi [mA] | < 90 |
Anahtar açık tepe akımı [mA] | 400 |
Anahtar-açık pik akım süresi [ms] | 50 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...50 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...75 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90 |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 4000 |
Koruma | IP 65 |
Kirlilik derecesi | 2 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 169,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 56 / L = 72,5 |
Malzemeler | Gövde: PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||
---|---|---|---|
İşletme parçaları |
|
||
Ses sinyali | sesli ikaz cihazı | ||
Maks. ses basıncı [dB] | 90 |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
IO-Link | Soketli: M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
duvara montaj
|
|
---|
baz montaj
|
|
---|
ışık yoğunluğu dağılım eğrisi
|
|
---|
ışık yoğunluğu dağılım eğrisi
|
|
---|
ışık yoğunluğu dağılım eğrisi
|
|
---|