- Ürünler
- DN2021
Anahtarlamalı güç kaynağı 12 V DC
DN2021
POWER SUPPLY/12VDC/3A
Anahtarlamalı güç kaynağı 12 V DC
DN2021
POWER SUPPLY/12VDC/3A
- Kontrolörler, sensörler, aktüatörler ve endüstriyel elektronik donanıma regüle voltaj beslemesi için
- Yüksek verim sayesinde düşük güç kaybı
- Yüksek ana hat tamponlama süresi
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Kontrol panel dolabında düşük ısınma
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: DN1023 Ürün karşılaştırması: DN2021 / DN1023 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | < 230 |
---|---|
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 85...132 / 176...264 |
Çıkış gerilimi DC [V] | 12...15 |
Koruma sınıfı | I; (IEC 61140) |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 20 |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 20 |
Çıkış gerilimi [V] | ayarlanabilir |
Çıkış gerilim toleransı [%] | 2 |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 3 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
Maks. dalgalanma [%] | 0,2 |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 1,5 (60...70 °C) |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 511,2 |
---|---|
Montaj şekli | ray; (TH35 (EN 60715)) |
Malzemeler | Alüminyum |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: 1,5...6 mm² |
---|