Anahtarlamalı güç kaynağı 12 V DC
DN1023
PSU-1AC/12VDC-4.5A
Anahtarlamalı güç kaynağı 12 V DC
DN1023
PSU-1AC/12VDC-4.5A
- Kontrolörler, sensörler, aktüatörler ve endüstriyel elektronik donanıma regüle voltaj beslemesi için
- Yüksek verim sayesinde düşük güç kaybı
- Yüksek ana hat tamponlama süresi
- Yüksek güç rezervleri
- Kontrol panel dolabında düşük ısınma
Üretimi devam etmiyor
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | 100...240 |
---|---|
Nominal frekans AC [Hz] | 50...60 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 85...264 |
Çıkış gerilimi DC [V] | 12...15 |
Koruma sınıfı | I |
Çıkış gerilimi [V] | ayarlanabilir |
Çıkış gerilim toleransı [%] | 2 |
Min. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 4,5 |
Maks. çıkış geriliminde maks. çıkış akımı [A] | 3,6 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
Maks. dalgalanma [mV] | 50 |
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,2 |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 1,4 (60...70 °C) |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 113 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...70 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 320 |
---|---|
Montaj şekli | ray; (TH35 (EN 60715)) |
Malzemeler | PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: ...6 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
Blok diyagram
|
|
---|
Çıkış eğrisi
|
|
---|
Verimlilik / güç kaybı karakteristiği
|
|
---|
Güç kaybı karakteristiği
|
|
---|
Elektrik kesintisi köprüleme süresi karakteristiği
|
|
---|