- Ürünler
- DN0012
Anahtarlama amplifikatörü
DN0012
N600/110VAC/0,1A
Anahtarlama amplifikatörü
DN0012
N600/110VAC/0,1A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: DN0210 Ürün karşılaştırması: DN0012 / DN0210 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|
Uygulama
Uygulama | Güç kaynağı ve sinyal değerlendirme |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | < 110 |
---|---|
Nominal gerilim toleransı [%] | 10 |
Nominal gerilim toleransı 2 [%] | 10 |
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 100 mA) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Röle çıkışlarının sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Röle çıkışlarının sayısı | 1 |
---|---|
Kontak akımı | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...50 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 430,4 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Malzemeler | Plastik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Klemens: ...4 mm² |
---|