Anahtarlama amplifikatörü
DN0210
N200/SA-1 110-240VAC
Anahtarlama amplifikatörü
DN0210
N200/SA-1 110-240VAC
- Yüksek ya da dalgalı akım arasında güvenli geçiş
- Sensör kaynağı için entegre yüksek kapasiteli voltaj beslemesi
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Takılabilir vidalı terminaller ile kolay kurulum
- PNP veya NPN kumandalı
Ürün özellikleri
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
---|
Uygulama
Uygulama | Güç kaynağı ve sinyal değerlendirme |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nominal gerilim toleransı [%] | > 20 |
Nominal gerilim toleransı 2 [%] | 20...10 |
Nominal frekans AC [Hz] | 50...60 |
Yalıtım derecelendirmesi [V] | 9 |
Maks. güç tüketimi AC [W] | 11 |
Yardımcı sensör beslemesi DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 300 mA) |
Kanal sayısı | 1 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Röle çıkışlarının sayısı: 1 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin devresi | PNP/NPN |
---|
Çıkışlar
Röle çıkışlarının sayısı | 1 |
---|---|
Kontak akımı | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohm direnci) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 |
Maksimum bağıl nem [%] | 80; (40 °C: 50 % yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 3000 |
Koruma | IP 20 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Kirlilik derecesi | 2; (≤ 240 V AC) |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 290 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 214 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Montaj şekli | ray; (TH35 EN 60715) |
Malzemeler | Plastik: PC-GF20 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | pin başlıkları: 4 x ; Bölme aralığı: 5,0 mm |
---|