Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI5007
DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE
Hız denetimi için kompakt değerlendirme ünitesi
DI5007
DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE
- Dönüş hızının alçak olduğu durumlar için güvenilir temassız izleme
- İkisi bir arada: aynı az yer kaplayan gövdede hız sensörü ve değerlendirme
- Potansiyometre ile anahtar noktalarının kolay ayarı
- PLC'ye doğrudan bağlantı için
- Kurulum karmaşıklığının azaltılması
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: DI5023 + E30436 Ürün karşılaştırması: DI5007 / DI5023 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
Gövde | Diş yapısı |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Uygulama
Uygulama | düşük hızı göz önünde tutarak lineer ve döner hareketin basit değerlendirilmesi; bloklama |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim DC [V] | 10...36 |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15 |
Ters kutuplama koruması | evet |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP |
Çıkış fonksiyonu | normalde açık |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 250 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 10 |
---|---|
Algılama aralığı ayarlanabilir | hayır |
Ölçüm / ayar aralığı
Ayar aralığı [Imp/min] | 5...300 |
---|
Doğruluk / sapma
Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3 |
---|---|
Histerezis [Sr nin % si] | 10 |
Tepki süresi
Başlangıç gecikmesi [s] | 5 |
---|---|
Maks. bastırma frakansı [Imp/min] | 15000 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | çok turlu potansiyometre |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
MTTF [yıl] | 905 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 202 |
---|---|
Gövde | Diş yapısı |
Montaj | gömülebilir montaj |
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 |
Malzemeler | Pirinç özel kaplamalı; PBT |
Sıkıştırma torku [Nm] | 50 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x SS Konektör |
---|