Valf soketli ara kablo
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
Valf soketli ara kablo
E30436
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
- Sahada güvenilir vana bağlantıları
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Sağlam dikdörtgen konektör
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 66,7 |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Conta malzemesi | FKM |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x A DIN tipli valf, düz; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,4 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,5 mm; 5 x 0,50 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |