- Ürünler
- Mobil makineler için sistemler
- Teşhis ve servis birimleri
- Mobile IoT - uzaktan teşhis ve hizmet
- CR3158
CAN LTE/GNSS radyo modem
CR3158
mIOT/Gateway 4G/EXT
CAN LTE/GNSS radyo modem
CR3158
mIOT/Gateway 4G/EXT
- 4G / LTE mobil ağ bağlantılı mobil IoT ağ geçidi
- Makine ve konum verilerinin buluta küresel iletimi
- Emniyetli TLS noktadan-noktaya haberleşme
- Kararsız radyo bağlantılarında bile verilerin arabelleğe alınması
- CAN arabirimi üzerinden makine kontrol sistemine bağlantı
Uygulama
Radyo onayı | EU/RED; ABD; Kanada | |
---|---|---|
Radio onayı üzerine not |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominal gerilim DC [V] | 12 / 24 |
Nominal gerilim toleransı [%] | 50 |
Nominal gerilim toleransı 2 [%] | 50 |
Akım tüketimi [mA] | < 250; (Normal çalışma; uyku modu: < 500 µA) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 3; Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Girişler
Analog girişlerin sayısı | 3 |
---|---|
Analog giriş (gerilim) [V] | 0...15 |
Analog girişin çözünürlüğü | 12 Bit |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
---|---|
Voltaj aralığı DC [V] | 6...36 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 500 |
Ölçüm / ayar aralığı
Çözünürlük | 16 Bit |
---|
Çözünürlük | 16 Bit |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 10 |
Ölçülen eksenlerin sayısı | 3 |
Ölçme aralığı ivmesi [g] | ± 16 |
Çözünürlük | 16 Bit |
---|---|
Örnekleme frekansı [Hz] | 10 |
Ölçülen eksenlerin sayısı | 3 |
Araç yalpalama oranı ölüm aralığı [°/s] | ± 250 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobil ağlar |
---|---|
CAN arabirimlerinin sayısı | 3 |
USB arabirimi sayısı | 1 |
İletim standardı | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Iletim gücü [mW] | 22,39; (Bütünleştirilmiş anten) |
Arayüz | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
---|---|---|
Arayüzlerle ilgili not |
|
İletim standardı | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | |
---|---|---|
Frekans bandı | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | |
Arayüzlerle ilgili not |
|
Konektör tipi | Mirco-AB |
---|---|
Kullanım tipi | aygıt yazılımı güncelleme |
İletim standardı | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Frekans bandı | 2,4 GHz; 5 GHz |
Iletim gücü [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Bütünleştirilmiş anten) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
Standart | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 62368-1; UN/ECE-R10; EN ISO 13766-1; ISO 7637-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-31 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 248 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA siyah |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Donanım
İşlemci | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) |
---|---|
Çalışma belleği | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB |
Ana depolama | 128 MB |
Veri hafızası
Gerçek zamanlı saat | evet; UTC, Pil arabellekli |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - GPS / GNSS
Soketli: FAKRA C |
Elektriksel bağlantı - GSM / UMTS / LTE Cat 4
Soketli: FAKRA D |