AS-Interface tekrarlayıcı
AC3225
SmartL25 AS-i Repeater II
AS-Interface tekrarlayıcı
AC3225
SmartL25 AS-i Repeater II
- Kablo uzunluğunu AS arayüzü ağında genişletmek için
- Kontrol panel dolaplarında kullanım için
- Vidalı terminalli COMBICON konektörü vasıtasıyla basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- İşletim ve arızayı göstermek için açıkça görülebilen LED'ler
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: AC3226 Ürün karşılaştırması: AC3225 / AC3226 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | AS-i ağının ilave 100 m daha uzatılması için |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 60; (AS-i hattı başına) |
Düşük gerilim izleme | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...75 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 20 |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 154 |
---|---|
Montaj şekli | DIN ray montajlı |
Malzemeler | PC-GF20 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |