AS-Interface tekrarlayıcı
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
AS-Interface tekrarlayıcı
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
- Kablo uzunluğunu AS arayüzü ağında genişletmek için
- Kontrol panel dolaplarında kullanım için
- Vidalı terminalli COMBICON konektörü vasıtasıyla basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- İşletim ve arızayı göstermek için açıkça görülebilen LED'ler
Uygulama
Uygulama | AS-i ağının ilave 100 m daha uzatılması için |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 60; (AS-i hattı başına) |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...75 | |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) | |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 | |
Koruma | IP 20 | |
Kirlilik derecesi | 2 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 170 |
---|---|
Montaj şekli | DIN ray montajlı |
Malzemeler | PA 6.6 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|