- Ürünler
- AC316A
Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör
AC316A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör
AC316A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC336A Ürün karşılaştırması: AC316A / AC336A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 55 x 60 x 35 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 160 |
Koruma sınıfı | III |
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 5x; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 67) |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C | ||
---|---|---|---|
ATEX işareti hakkında not |
|
||
EMC |
|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | A.E |
AS-i sertifikası | 75002 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 200,2 |
---|---|
Montaj | çıkıntılı montaj |
Boyutlar [mm] | 55 x 60 x 35 |
Malzemeler | PBT; PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik |
---|