Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör
AC336A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
Pnömatik çeyrek dönüşlü aktüatörler için çiftli AS-i sensör
AC336A
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
- Ventil konumlarını izleme için
- Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
- Solenoid ventili için tetikleme ve hata izlemesi
- Temassız, kendini temizleyen sistem
- Sadece üç vida ile hızlı ve güvenli montaj
Ürün özellikleri
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
Boyutlar [mm] | 55 x 60 x 35 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 160 |
Koruma sınıfı | III |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
İzleme aralığı
Algılama mesafesi [mm] | 4 |
---|---|
Hedef diskin çalışma aralığı [mm] | 74 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Koruma | IP 5x; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 67) |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X | ||
---|---|---|---|
ATEX işareti hakkında not |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [yıl] | 404 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 |
---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | A.E |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 779,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 55 x 60 x 35 |
Malzemeler | Gövde: PBT turuncu; kapak: PC siyah; Darbe korumalı gövde: paslanmaz çelik |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Elektrischer Anschluss | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik |
---|