- Ürünler
- AC2739
AS-i arayüzü devre kartı modülü
AC2739
PCB 4DI 3DO T W
AS-i arayüzü devre kartı modülü
AC2739
PCB 4DI 3DO T W
- Küçük gövdeler, kontrol panel dolapları ve işletim panellerine kurulum için
- Kablo uçları sayesinde basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Mekanik anahtarların AS arayüzü ağlarına entegrasyonu için
- Üç kontrol ve sinyal cihazı için AS arayüzü bağlantısı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC2751 Ürün karşılaştırması: AC2739 / AC2751 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | Panel montajlı gövde |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 170 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,12 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 3 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 15...29; (DC) |
Giriş akımı High [mA] | > 3 |
Giriş akımı Low [mA] | < 1,5 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 10 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 3 |
Devre | PNP |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 40 |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AS-i |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 3.0 |
---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet |
AS-i master profili | M2; M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.A.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | A.E |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 115,5 |
---|---|
Montaj şekli | Moeller gövde için RMQ - Titan: I3M, I4M, I6M |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |