AS-i arayüzü devre kartı modülü
AC2751
PCB 4DI 3DO T W A/B
AS-i arayüzü devre kartı modülü
AC2751
PCB 4DI 3DO T W A/B
- Küçük gövdeler, kontrol panel dolapları ve işletim panellerine kurulum için
- Kablo uçları sayesinde basit ve hızlı kablolama
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Mekanik anahtarların AS arayüzü ağlarına entegrasyonu için
- Üç kontrol ve sinyal cihazı için AS arayüzü bağlantısı
Uygulama
Uygulama | Panel montajlı gövde |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 180; (sensörler olmadan: < 30 mA; girişler and çıkışlar aktif: < 180 mA) |
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 0,15; (tüm çıkışlar ve girişler için gereken toplam akım AS-i' den elde edilir: 150 mA) |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 4; Dijital çıktıların sayısı: 3 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 4 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 18...30; (DC) |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 150 |
Giriş akımı High [mA] | 6...10 |
Giriş akımı Low [mA] | 0...2 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 11 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 3 |
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 18...30; (DC) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Toplam maks. yük akımı çıkışları [A] | 0,15 |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AS-i |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...55 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 315 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 3.0 |
---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | evet |
AS-i master profili | M2; M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.A.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | A.E |
AS-i sertifikası | 102401 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 72,5 |
---|---|
Montaj şekli | yüzeye-monte gövde kurulumu |
Boyutlar [mm] | 31,1 x 12 x 76,6 |
Malzemeler | Gövde: PC dolgulu |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,2 m, PVC;, PVC |