- Ürünler
- AC2526
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC2526
ClassicLine90 4AI M12 IP67
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC2526
ClassicLine90 4AI M12 IP67
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC2516 Ürün karşılaştırması: AC2526 / AC2516 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 100 |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 100; (harici beslemeli: 80 mA) |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Sensör giriş beslemeleri | AS-i/harici |
---|---|
Güç kaynağı [V] | 24 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 500; (harici beslemeli) |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | hayır |
Analog girişlerin sayısı | 4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Analog girişin çözünürlüğü | 16 (1 bit = 1 µA) |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...85 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i adresleme | Adresleme soketi; IR-Adresleme mümkün |
---|---|
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 3.E |
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | AS-i arabirimi, FC-/FC-E alt parçalara göre |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: M12; kodlama: A |