- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-i arayüzü I / O modülleri
- Vidalı montaj ClassicLine' a sahip saha modülleri
- AC2516
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC2516
ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC2516
ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67
- Kolay montaj ve kablolama
- Modülün alt parçalarına AS-i yassı kablosu ile bağlantı
- İşletim, anahtarlama durumu ve hata gösterimi için kolay görünen, güçlü LED'ler
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör ve aktüatörleri bağlamak için sağlam M12 konektörleri
Uygulama
Uygulama | saha kurulumu |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 157 |
Ters polarite koruması | evet |
Ek gerilim kaynağı [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Ek gerilim kaynağı | isteğe bağlı |
Ek beslemeden maks. akım tüketimi [mA] | 550; (AUX) |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog girişlerin sayısı: 4 |
---|
Girişler
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 100 |
---|---|
Analog girişlerin sayısı | 4; (2-tel, 3-tel 4-tel sensörlerin bağlantısı) |
Analog giriş (akım) [mA] | 4...20 |
Kısa devrelere karşı korunan analog girişler | hayır |
Analog girişin çözünürlüğü | 16 (1 bit = 1 µA) |
Kesin analog giriş [%] | 0,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -20...85 |
Maksimum bağıl nem [%] | 90; (yoğuşmasız) |
Maks. deniz seviyesinden yükseklik [m] | 2000 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 115 |
AS-i parametreleri
AS-i adresleme | Adresleme soketi; IR-Adresleme mümkün |
---|---|
AS-i master profili | M3; M4 |
AS-i Profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 7 |
AS-i ID kod [hex] | 3.E |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 222 |
---|---|
Montaj şekli | AS-i arabirimi, FC-/FC-E alt parçalara göre |
Malzemeler | PBT |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,6...0,8 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | Yassı kablo |
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: M12; kodlama: A |