- Ürünler
- AC1244
AS-Interface güç kaynağı
AC1244
PSU-1AC/ASI-4A
AS-Interface güç kaynağı
AC1244
PSU-1AC/ASI-4A
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC1254 Ürün karşılaştırması: AC1244 / AC1254 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 |
---|---|
Nominal gerilim AC [V] | 110 / 230 |
Nominal frekans AC [Hz] | 47...63 |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 100...240 |
Koruma sınıfı | I |
Aşırı gerilim koruması | evet; (< 34) |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 150 |
AS-i çıkış gerilimi [V] | 29,5...31,6 |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 |
AS-i Çıkış akımı [A] | 4 |
Maks. dalgalanma [mV] | 50 |
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Sigorta [A] | 10; (harici, B karakteristiği) |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 3% / K (> 60° C) |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 195 |
Veri ayırıcı eklenmiş | evet |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Çıkışların paralel bağlantısı | hayır |
Çıkışların seri bağlantısı | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
AS-i parametreleri
AS-i sertifikası | 89501 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1002 |
---|---|
Montaj şekli | ray; (TH35 (EN 60715); soğutma için gerekli boş alan 20 mm) |
Boyutlar [mm] | 136 x 50 x 144 |
Malzemeler | AlMg3; çelik levha; PC |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: |
---|