- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- AS-Interface güç kaynakları ve monitörleri
- AS-Interface güç kaynakları
- AC1254
AS-Interface güç kaynağı
AC1254
PSU-1AC/ASi-4A
AS-Interface güç kaynağı
AC1254
PSU-1AC/ASi-4A
- Modüller, sensörler ve aktüatörler için güvenilir voltaj beslemesi
- Pik akımlara karşı yüksek gürültü bağışıklığı ve yeterli güç rezervi
- Ana kaynaktaki enterferansların güvenli dekuplajı
- Yer tasarrufu sağlayan tasarım
- Yüksek verim sayesinde kontrol panel dolabında düşük ısınma
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 10 | |
Çalışma gerilimi [V] | otomatik aralık seçimi | |
Nominal gerilim AC [V] | 110 / 230 | |
Giriş voltaj aralığı AC [V] | 100...120 / 200...240 | |
Koruma sınıfı | I | |
Aşırı gerilim koruması | evet; (< 36 V) | |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 900 | |
AS-i çıkış gerilimi [V] | 30,5 | |
Çıkış gücü (sürekli) [W] | 122 | |
Çıkış gücü (anlık) [W] | 134 | |
Çıkış gücü (anlık) ile ilgili not [W] |
|
|
Güç katsayısı (nominal gerilim 120 V AC / 60 Hz) | 0,56 | |
Güç katsayısı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) | 0,47 | |
Güç rezervi [%] | 10 | |
Çıkış devrelerinin sayısı | 1 | |
AS-i Çıkış akımı [A] | 4 | |
Maks. dalgalanma [mV] | 50 | |
Anahtar-açık anlık akım (nominal gerilim 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Anahtar-açık anlık akım (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Kalkış akımı sınırlaması | evet | |
Verim (nominal gerilim 120 V AC / 60 Hz) [%] | 88 | |
Verim (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [%] | 89,3 | |
Harici Giriş Koruması | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Gerilim oranı azalması [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 70 | |
Tampon belleğe alma zamanı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 70 | |
Giriş akımı (nominal gerilim 120 V AC / 60 Hz) [A] | 2,05 | |
Giriş akımı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,23 | |
Güç kaybı (nominal gerilim 120 V AC / 60 Hz) [W] | 16,6 | |
Güç kaybı (nominal gerilim 230 V AC / 50 Hz) [W] | 14,6 | |
Veri ayırıcı eklenmiş | evet | |
Geri besleme koruması [V] | 35 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Aşırı yük koruması | evet |
Aşırı yükte çalışma | Sabit çıkış akımı |
Çıkışların paralel bağlantısı | hayır |
Çıkışların seri bağlantısı | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 | |
Maksimum bağıl nem [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Koruma | IP 20 | |
Kirlilik derecesi | 2; (IEC 62103: iletken kirlenmesine izin verilmemiştir) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||
Şok dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 90 |
AS-i parametreleri
AS-i sertifikası | 98601 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 625,5 |
---|---|
Montaj şekli | ray; (TH35 (EN 60715)) |
Boyutlar [mm] | 124 x 40 x 120 |
Malzemeler | çelik levha |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | vidalı klemens: |
---|
şemalar ve grafikler
Blok diyagram
|
|
---|
Çıkış eğrisi
|
|
---|
Verimlilik / güç kaybı karakteristiği
|
|
---|
Güç kaybı karakteristiği
|
|
---|
Elektrik kesintisi köprüleme süresi karakteristiği
|
|
---|