- Ürünler
- AC1015
AS-Interface tekrarlayıcı
AC1015
Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67
AS-Interface tekrarlayıcı
AC1015
Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC2215 Ürün karşılaştırması: AC1015 / AC2215 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Uygulama | AS-i ağının ilave 100 m daha uzatılması için |
---|
Elektriksel özellikleri
Akım tüketimi [mA] | 2 |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: M12; kodlama: A |
---|