- Ürünler
- AC2215
AS-Interface tekrarlayıcı
AC2215
SmartLine25 AS-i Repeater
AS-Interface tekrarlayıcı
AC2215
SmartLine25 AS-i Repeater
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Uygulama | AS-i ağının ilave 100 m daha uzatılması için |
---|
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 2 |
Düşük gerilim izleme | hayır |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...55 |
---|---|
Koruma | IP 20 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | DIN ray montajlı |
---|---|
Malzemeler | PA 6.6 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |