- Ürünler
- AC046A
AS-Interface airbox
AC046A
AirBox 2DI 1PO M12 ATEX
AS-Interface airbox
AC046A
AirBox 2DI 1PO M12 ATEX
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC246A + E7000A Ürün karşılaştırması: AC046A / AC246A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 165 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Pnömatik çıkış sayısı : 1 |
---|
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 2 |
---|---|
Dijital girişlerin devresi | PNP |
Sensör giriş beslemeleri | AS-i |
Güç kaynağı [V] | 20...30 |
Maks. Girişlerin toplam akım değeri [mA] | 100 |
Giriş akımı High [mA] | > 3 |
Giriş akımı Low [mA] | < 1,5 |
Anahtarlama sinyali High [V] | > 10 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Pnömatik çıkış sayısı | 1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...40 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3D T 65 °C IP 65 X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
AS-i parametreleri
AS-i Profil | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 3 | |||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | F | |||||||||||||||
AS-i sertifikası hazırlanma sürecinde | evet | |||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | vidalı montaj | |
---|---|---|
Malzemeler | PBT | |
Pnömatik sistem | 1 x 4/2-yollu valf | |
Çalışma basınç aralığı [bar] | 3...8 | |
Çalışma basınç aralığı [MPa] | 0,3...0,8 | |
Çalışma basıncı aralığı notu |
|
|
6/5 bar daki hava akışı [l/min] | 500 | |
6/0 bar daki akış hızı [l/min] | 700 | |
İzin verilebilen basınçlı hava | filtrelenmiş (5 µm); yağlanmış (ISO-VG10) veya yağlanmamış | |
Yardımcı hava 90 % Vakum [bar] | 3...8 | |
Yardımcı hava 90 % Vakum [MPa] | 0,3...0,8 | |
Boru tertibatı | Legris LF 3000/8 / LF 3000/4 | |
Egzoz | Tümleşik egzoz |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: M12 |
---|