AS-Interface modüller ve AirBox' lar için darbe korumalı gövde
E7000A
ATEX unit protection
AS-Interface modüller ve AirBox' lar için darbe korumalı gövde
E7000A
ATEX unit protection
- AS arayüzü modülleri ve AirBox'lar için güvenilir darbe koruma muhafazası
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Hızlı ve kolay kurulum ve sabitleme
Uygulama
Dizayn | ATEX ClassicLine Modül ve ATEX Airbox için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 441,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 106,8 x 117,6 x 173 |
Malzemeler | Gövde: paslanmaz çelik (1,4016 / 430); Yuvarlak başlı altı köşe alyan vida: paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|