- Ürünler
- AC008A
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC008A
ClassicL45 4DO T M12 ATEX
AS-i arayüzü ClassicLine modülü
AC008A
ClassicL45 4DO T M12 ATEX
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: AC508A + E7000A Ürün karşılaştırması: AC008A / AC508A Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 50 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 4 |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | AS-i |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 4 |
Devre | PNP |
Voltaj aralığı DC [V] | 15...30; (PELV e uygun) |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 1000; (kullanım kategorisi DC-13 (elektromıknatısların kontrolü): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Kısa devre koruması | evet |
Elektriksel olarak ayrılmış | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...40 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
ATEX onaylı | II 3G EEx nA II T6 X | ||
---|---|---|---|
II 3D T60 °C IP 67 X | |||
EMC |
|
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresleme | IR-Adresleme mümkün | |||||||||||||||
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-8.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O konfigürasyonu [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID kod [hex] | 0.E | |||||||||||||||
AS-i sertifikası hazırlanma sürecinde | evet | |||||||||||||||
Veri bitleri |
|
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | AS-i arabirimi, FC-E alt parça için |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
modül alt parçasındaki bağlantı pinleri , FK-E: | |
Soketli: M12; kodlama: A |