- Produkty
- ST1210
Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce
ST1210
STM12ABBE1
Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce
ST1210
STM12ABBE1
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Procesní připojení | M12 x 1 |
---|
Oblast nasazení
Aplikace | Ex-oblast zona 1 |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Aplikace | Ex-oblast zona 1 |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
Teplota média [°C] | -25...80 |
---|
Elektrická data
Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS 0100 Ex |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 5...1500 |
---|
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] | 15 |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Okolní podmínky
Krytí | IP 67 |
---|
Mechanická data
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Rozměry [mm] | M12 x 1 / L = 43 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Procesní připojení | M12 x 1 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, Silflex-PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 4 x 0,25 mm² |
---|