- Produkty
- ST0534
Hlídač proudění
ST0534
SCG15ABBFPKG/6m
Hlídač proudění
ST0534
SCG15ABBFPKG/6m
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: ST0507 Srovnání produktů: ST0534 / ST0507 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Oblast nasazení
Aplikace | Sterilní prostředí |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...95 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 20...36 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 45 |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | < 20 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 1 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 1 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 1 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 400 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...60 |
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] | 15 |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Software / programování
Nastavení spínacího bodu | Potenciometr |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...30 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Mechanická data
Rozměry [mm] | 60 x 41 x 82 |
---|---|
Materiály | PBT-GF20 |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|