- Produkty
- SF3010
Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce
SF3010
SFN12ABA
Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce
SF3010
SFN12ABA
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Procesní připojení | 1/2" NPT |
---|
Oblast nasazení
Aplikace | vysoký teplotní rozsah |
---|---|
Média | Kapalná média; Plynná média |
Teplota média [°C] | -25...80 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 30 |
Aplikace | vysoký teplotní rozsah |
---|---|
Teplota média [°C] | -25...80 |
Teplota média [°C] | -25...80 |
---|
Elektrická data
Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS 0200 |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 200...800 |
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] | 15 |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Okolní podmínky
Krytí | IP 67 |
---|
Mechanická data
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Materiály | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4305 / 303) |
Procesní připojení | 1/2" NPT |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|