- Produkty
- SF1210
Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce
SF1210
SFM12ABBE0
Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce
SF1210
SFM12ABBE0
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: SF111A Srovnání produktů: SF1210 / SF111A Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Procesní připojení | M12 x 1 |
---|
Oblast nasazení
Aplikace | Ex-oblast zona 0 |
---|---|
Teplota média [°C] | -20...60 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 300 |
Aplikace | Ex-oblast zona 0 |
---|---|
Teplota média [°C] | -20...60 |
Teplota média [°C] | -20...60 |
---|
Elektrická data
Připojení na vyhodnocovací elektroniku | VS 0200 Ex i |
---|
Měřící / nastavovací rozsah
Nastavovací rozsah [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 3...60 |
Nastavovací rozsah [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Největší citlivost [cm/s] | 200...800 |
Přesnost / odchylky
Teplotní gradient [K/min] | 15 |
---|
Reakční doby
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Doba odezvy [s] | 1...10 |
---|
Okolní podmínky
Krytí | IP 67 |
---|
Mechanická data
Pouzdro | Typ závitu |
---|---|
Rozměry [mm] | M12 x 1 |
Označení závitu | M12 x 1 |
Materiály | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Materiál, který je v kontaktu s médiem | nerezová ocel (1.4571 / 316Ti) |
Procesní připojení | M12 x 1 |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, TPE-S; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|