- Produkty
- RV1016
Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí
RV1016
RV-0500-I05/L2
Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí
RV1016
RV-0500-I05/L2
- Definovaná pulzní sekvence pro spolehlivou detekci rychlosti otáček
- Pro přesné určení polohy a lineární měření
- Snadná a rychlá instalace
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
- Radiální kabelové připojení pro použití v omezeném prostoru
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: RV3500 Srovnání produktů: RV1016 / RV3500 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Rozlišení | 500 rozlišení |
---|---|
Provedení hřídele | plná hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 10 |
Oblast nasazení
Funkční princip | inkrementální |
---|
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] | 10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 5 DC |
Proudový odběr [mA] | < 120 |
Výstupy
Elektrické provedení | TTL |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 20 |
Spínací frekvence [kHz] | 300 |
Fázový posun A a B [°] | 90 |
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení | 500 rozlišení |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 98 | |
Krytí | IP 64; (na pouzdře: IP 67; na hřídeli: IP 64) |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 468 | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Materiály | Hliník | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 12000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 1 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | plná hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 10 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 10 | |
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 20 |
Elektrické připojení
Kabel: 2 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; použitelný jako radiální i axiální |
diagramy a grafy
Impulzní diagramm
|
|
---|