- Produkty
- RU1165
Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí
RU1165
RU-9000-I05/L5
Inkrementální rotační senzor s plnou hřídelí
RU1165
RU-9000-I05/L5
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Rozlišení | 9000 rozlišení |
---|---|
Provedení hřídele | plná hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 6 |
Elektrická data
Tolerance provozního napětí [%] | 10 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 5 DC |
Proudový odběr [mA] | 150 |
Výstupy
Elektrické provedení | TTL |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 20 |
Spínací frekvence [kHz] | 300 |
Fázový posun A a B [°] | 90 |
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení | 9000 rozlišení |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...100 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...100 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 98 |
Krytí | IP 64 |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Mechanická data
Rozměry [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Materiály | Hliník | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 12000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 1 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | plná hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 6 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 10 | |
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 20 | |
Upevňovací příruba | Synchro-příruba |
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, PUR; Axialní |
diagramy a grafy
Impulzní diagramm
|
|
---|