- Produkty
- RP6010
Inkrementální rotační senzor s dutou hřídelí
RP6010
RP-1000-I24/N10
Inkrementální rotační senzor s dutou hřídelí
RP6010
RP-1000-I24/N10
- Definovaná pulzní sekvence pro spolehlivou detekci rychlosti otáček
- Pro přesné určení polohy a lineární měření
- Jednoduchá montáž přímo na hnací hřídel
- Radiální kabelové připojení pro použití v omezeném prostoru
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Rozlišení | 1000 rozlišení |
---|---|
Provedení hřídele | Průchozí dutá hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 20 |
Oblast nasazení
Funkční princip | inkrementální |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 150 |
Výstupy
Elektrické provedení | HTL |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 50 |
Spínací frekvence [kHz] | 160 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | < 60 s |
Fázový posun A a B [°] | 90 |
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení | 1000 rozlišení |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -30...50 | ||
---|---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
||
Skladovací teplota [°C] | -30...100 | ||
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 75; (krátkodobě: 95 %; Kondenzace není přípustná) | ||
Krytí | IP 64 |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 886,8 | |
---|---|---|
Materiály | Hliník | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 6000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 15 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | Průchozí dutá hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 20 | |
Hřídel | H7 | |
Materiál hřídele |
|
|
Montážní hloubka hřídele [mm] | > 46 | |
Max. axiální přesazení hřídele [mm] | 1,5; (Pouze pro kompenzaci tolerance při instalaci a teplotní roztažnosti.; Dynamické pohyby nejsou povoleny.) |
Elektrické připojení
Kabel: 1 m, PUR; Radialní |
diagramy a grafy
Impulzní diagramm
|
|
---|