- Produkty
- RN6058
Absolutní jednootáčkový rotační senzor s plnou hřídelí
RN6058
RN-4096-S24/S
Absolutní jednootáčkový rotační senzor s plnou hřídelí
RN6058
RN-4096-S24/S
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Rozlišení | 4096 rozlišení; 4096 kroky; 12 Bit |
---|---|
Komunikační rozhraní | SSI-datové rozhraní |
Provedení hřídele | plná hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 10 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 150 |
Max. počet otáček elektr. [U/min] | 6000 |
Výstupy
Druh kódu | Grayův kód; (zvyšující se hodnoty kódů při otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)) |
---|---|
Kódový signál | Datový vstup; TTL-kompatibilní signály; Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 485; datový výstup; synchronní sériové; TTL-kompatibilní datový signál a data (inv.); inkrementální signály; 2 sinusové inkrementální signály (A a B) ; fáze posunuta o 90°; 1 Vss 512 period signálu na otáčku |
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení | 4096 rozlišení; 4096 kroky; 12 Bit |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | SSI-datové rozhraní |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...80 |
Krytí | IP 64 |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Mechanická data
Rozměry [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materiály | Hliník | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 12000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 1 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | plná hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 10 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 10 | |
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 20 |
Elektrické připojení
Kabel: 0,8 m, PUR; Maximální délka kabelu: 100 m; Radialní | |
konektorové provedení: 1 x; Maximální délka kabelu: 100 m |
diagramy a grafy
Impulzní diagramm
|
|
---|