- Produkty
- RN6042
Absolutní jednootáčkový rotační senzor s plnou hřídelí
RN6042
RN-0512-G24/K B
Absolutní jednootáčkový rotační senzor s plnou hřídelí
RN6042
RN-0512-G24/K B
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: RN6032 Srovnání produktů: RN6042 / RN6032 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Rozlišení | 512 rozlišení |
---|---|
Komunikační rozhraní | paralelní |
Provedení hřídele | plná hřídel |
Průměr hřídele [mm] | 10 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 150 |
Max. počet otáček elektr. [U/min] | 6000 |
Výstupy
Elektrické provedení | HTL |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 20 |
Typ ochrany proti zkratu | < 60 s |
Druh kódu | Grayův kód; (zvyšující se hodnoty kódů při otáčení ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel)) |
Měřící / nastavovací rozsah
Rozlišení | 512 rozlišení |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | paralelní |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...85 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -30...100 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 98 |
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||
---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Mechanická data
Rozměry [mm] | Ø 58 / L = 71 | |
---|---|---|
Materiály | Hliník | |
Max. otáčky, mechanické [U/min] | 10000 | |
Max. počáteční kroutící moment [Nm] | 1 | |
Referenční teplota [°C] | 20 | |
Provedení hřídele | plná hřídel | |
Průměr hřídele [mm] | 10 | |
Materiál hřídele |
|
|
Max. axiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 10 | |
Max. radiální zatížení hřídele (na konci hřídele) [N] | 20 |
Elektrické připojení
konektorové provedení: 1 x M23 (ifm 1001.8), Radialní; Maximální délka kabelu: 100 m |
diagramy a grafy
Impulzní diagramm
|
|
---|