- Produkty
- PF7656
Omyvatelný tlakový senzor
PF7656
PF-2,5-REA01-QFPKG/US/ /V
Omyvatelný tlakový senzor
PF7656
PF-2,5-REA01-QFPKG/US/ /V
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|---|
Měřící rozsah [bar] | 0...2,5 |
Procesní připojení | závitové připojení G 1 vnější závit |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Aplikace | vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl |
Montáž | otočné pouzdro 350° |
Média | Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média |
Teplota média [°C] | -25...80 |
Min. destrukční tlak [bar] | 50 |
Odolnost proti tlaku [bar] | 20 |
Druh tlaku | relativní tlak |
Bez mrtvého prostoru | ano |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 60 |
Min. izolační odpor [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Přípravná zpožďovací doba [s] | 0,2 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 2 |
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 |
---|---|
Výstupní signál | spínací signál |
Elektrické provedení | PNP |
Po digitálních výstupů | 2 |
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [bar] | 0...2,5 |
---|---|
Spínací bod SP [bar] | 0,02...2,5 |
Zpětný spínací bod rP [bar] | 0,01...2,48 |
V krocích po [bar] | 0,01 |
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% z koncové hodnoty] | < ± 1 |
---|---|
Opakovací přesnost [% z koncové hodnoty] | < ± 0,25; (při teplotních výchylkách < 10 K) |
Teplotní drift na 10 K | < ± 0,3 |
Reakční doby
Spínací frekvence pro danou dobu odezvy jednoho výstupu |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doba odezvy [ms] | při kolmém nárůstu tlaku; Spínací bod (SPx) = 70 %; zpětný spínací bod (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Nastavitelná doba zpoždění dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
Software / programování
Nastavení spínacího bodu | Programovací tlačítko |
---|---|
Parametrizační možnost | hystereze / okénko; spínač / rozpínač; zpoždění sepnutí / rozepnutí; Utlumení |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...100 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
Mechanická data
Materiály | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
---|---|
Materiál, který je v kontaktu s médiem | Keramika; PTFE; nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Min. tlakových cyklů | 100 millionů |
Procesní připojení | závitové připojení G 1 vnější závit |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|