- Produkty
- OU5015
Reflexní světelný snímač
OU5015
OUT-DNKG
Reflexní světelný snímač
OU5015
OUT-DNKG
Položka již není dostupná - archívní záznam
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...55 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 35; ((24 V)) |
Třída krytí | II |
Ochrana proti přepólování | ano |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Výstupy
Elektrické provedení | NPN |
---|---|
Výstupní funkce | Spínaný na "tmu" |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 160 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný |
Ochrana proti přetížení | ano |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | < 200; (bílý papír 200 x 200 mm) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 180 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Pouzdro | Kvádrové | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiály | PPO upravené | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|