- Produkty
- OP0006
Reflexní světelná závora
OP0006
OPR-FBOW
Reflexní světelná závora
OP0006
OPR-FBOW
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: OA0104 nebo OA0105 Srovnání produktů: OP0006 / OA0104 / OA0105 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelná závora |
---|
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 35...250 AC |
Proudový odběr [mA] | < 10 |
Třída krytí | II |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Výstupy
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný) |
---|---|
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V] | 7,5 |
Max. zbytkový proud [mA] | 6 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Spínací frekvence AC [Hz] | 15 |
Ochrana proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [m] | 0,15...10; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005) |
---|---|
Dosah na odrazku [m] | 0,15...10; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005) |
Nastavitelný rozsah | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...80 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Pouzdro | Kvádrové | |
---|---|---|
Rozměry [mm] | 86 x 28 x 142 | |
Materiály | PPO upravené | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | přípojové svorky: ...1,5 mm² |
---|