- Produkty
- OL0011
Reflexní světelný snímač
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Reflexní světelný snímač
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: OL0005 Srovnání produktů: OL0011 / OL0005 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Vlastnosti výrobku
Druh světla | Infračervené světlo |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Oblast nasazení
Funkční princip | Reflexní světelný snímač |
---|
Elektrická data
Frekvence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Provozní napětí [V] | 20...250 AC/DC |
Max. příkon [VA] | 4 |
Třída krytí | I |
Odolnost proti přepólování | ne |
Druh světla | Infračervené světlo |
Vlnová dálka [nm] | 880 |
Typ životnosti [h] | 100000 |
Referenční teplota pro životnost [°C] | 25 |
Výstupy
Elektrické provedení | relé |
---|---|
Výstupní funkce | Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný) |
Zatižitelnost kontaktů | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Spínací frekvence AC [Hz] | 10 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 10 |
Odolné proti zkratu | ne |
Ochrana proti přetížení | ne |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [mm] | 1...1000; (bílý papír 200 x 200 mm 90 % remise) |
---|---|
Nastavitelný rozsah | ano |
Max. průměr světelné skvrny [mm] | 250 |
Rozměry světelné skvrny | při maximální snímací vzdálenosti |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 0,207 | |
---|---|---|
Pouzdro | Kvádrové | |
Materiály | PA; PBT | |
Materiál optické čočky |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A |
---|